IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPD2S701-Q1 | Demoboard TPD2S701Q1EVM

TPD2S701-Q1 Automotive USB 2-Channel Data Line Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The TI TPD2S701-Q1 allows users to protect the data lines of their USB interface in a small, easily-routed package. The TPD2S701-Q1 evaluation module (EVM) offers five varieties of the TPD2S701-Q1 that showcase multiple package options in different configurations to allow the user to test it however they prefer. The TPD2S701Q1EVM offers both a DGS and DSK package option in a pass-through configuration for system-level testing, as well as with SMA connectors to measure S-parameters. The EVM also offers a configuration with strike points to measure the response to an ESD impulse. Finally, the EVM offers blank traces to give a baseline while testing.

Eigenschaften

IEC 61000-4-2 compliance testingUSB pass-through functionalityS-parameter measurement configurationBoth DGS and DSK package types for evaluation

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen