IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TMS320F28P55x | Demoboard PMP41134

3.6kW bidirectional SR-DAB converter reference design for energy storage system

Details

TopologieGegentaktwandler (Vollbrücken)
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • Portable power station with bidirectional AC/DC

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
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
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform3020 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge3 mm
Breite3 mm
Höhe2 mm
–
–
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom3.6 A
Sättigungsstrom @ 30%5.55 A
Gleichstromwiderstand67 mΩ
Eigenresonanzfrequenz42 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
Pins2 
–
Nennstrom2.4 A
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Isolationswiderstand1000 MΩ
–
Länge12.7 mm
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
MontageartTHT 
Pins5 
TypAbgewinkelt 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen