IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TMP4719

Dual-axis temperature sensor with N-structure and series resistance calibration capabilities, compatible with native 1.2V logic

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The TMP4719 is an I2C-compatible 3-channel (2- remote and 1-local) temperature sensor, available in VSSOP and WSON packages. The TMP4719EVM allows users to evaluate the performance of the TMP4719 digital temperature sensor. The TMP4719EVM is designed to be used as is, along with the evaluation module GUI. Alternatively, the sensor can be detached to be evaluated in the user's system. For this purpose, there are multiple alternatives to interface with the sensor for best user experience.

Eigenschaften

  • Showcase the high-accuracy 3-channel digital temperature sensor with alert functionality
  • Easy to use cloud-based GUI is available on the web or can be downloaded for offline use
  • Breakable sensor board with 0.1in pitch header footprint to interface with the TMP4719
  • Data logging with GUI

Typische Anwendungen

  • Rack server motherboard, Smart network interface card (NIC), Small cell base station, Baseband unit (BBU), Software-defined radio
  • Standard notebook PC

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 630 nm, Superrot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]630 nm
Emittierte FarbeSuperrot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]645 nm
Lichtstärke [typ.]60 mcd
Durchlassspannung [typ.]1.9 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen