IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments THS3470 | Demoboard THS3470REBEVM

THS3470 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung-4-4 V

Beschreibung

The THS3470EVM is an evaluation module (EVM) designed for easy measurement and setup of the THS3470 60V, 1A, 100MHz, high-speed power amplifier. The board features instructions to configure input and output connections easily, simple control interfaces for changing the functional modes of the device, and provisions for heat sink and fan connections.

Eigenschaften

Easy input and output connections using 50Ohm matched SMA connectorsConfigurable output loading network with optional high power loadEasy power mode and current limit control with simple switchesAdjustable current limits with potentiometersProvisions for heatink and 3-pin fan connector

Typische Anwendungen

  • LCR meters
  • Semiconductor test
  • CCD panel drivers
  • Arbitrary waveform generators
  • High capacitive-load piezo element driver
  • Power SMUs
  • Pattern generators for LCD/OLED testers
  • Power FET drivers

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
Farbe
Gender
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
Länge2.44 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
VerpackungBeutel 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
GenderStiftleiste 
–Verfügbarkeit prüfen