IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments LP87644Q1 | Demoboard LP87644Q1EVM

LP87644-Q1 evaluation module for four-output buck converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-5.5 V
Ausgang 15 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LP87644Q1EVM board can be used to test, demo, debug and configure one or more LP8764-Q1 power managements ICs for automotive and industrial applications. The device on board is LP876441E4RQKRQ1 which has 1+1+1+1-phase configuration for 4 different output voltage rails. The boards can be stacked for multi-PMIC operation testing.

Eigenschaften

Input voltage range from 3.0 V to 5.5 VOutput load current 5.0 A per phase, total output load current up to 20 AOn board MSP432 to communicate with PMIC using GUI via USB-C cableBoard can be reworked to support other LP8764-Q1 phase configurationsBoards can be stacked to support multi-PMIC operation testing

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen