IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMR71915FDDAR | Demoboard LMR71915EVM-FLBK

LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ converter evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung34-115 V
Ausgang 112.37 V / 0.62 A

Beschreibung

The LMR71915EVM-FLBK is a Fly-Buck™ converter that uses the LMR71915FDDAR to produce a regulated 12V output capable of supplying a 625mA load on the primary side of the transformer with a switching frequency of 500kHz. A reflected output of 12V, providing up to 625mA, is available on the secondary side of the transformer. The LMR71915FDDAR is a synchronous buck converter with a wide input voltage range, integrated power MOSFETs, overcurrent protection and precision enable. The device is rated to operate over a junction temperature range of –40°C to +150°C.

Eigenschaften

  • Wide input voltage range from 36V to 115V
  • Fixed 3ms soft start
  • COT mode control architecture
  • Peak and valley current-limit protection
  • FPWM mode for Fly-Buck converter capability
  • SOIC-8 package for ease of use

Typische Anwendungen

  • Battery pack - e-bike, e-scooter, LEV
  • Industrial battery pack (≥ 10S), Factory automation - PLC, Generic isolated bias supplies in industrial, automotive, and telecom systems,
  • Communications - brick power module

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L1(µH)
L2(µH)
IR 1(A)
IR 2(A)
ISAT 1(A)
RDC1 typ(Ω)
RDC2 typ(Ω)
RDC1 max(Ω)
RDC2 max(Ω)
fres(MHz)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-DD SMT-Doppeldrossel, 33 µH, 33 µH
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 133 µH
Induktivität 233 µH
Nennstrom 12.25 A
Nennstrom 22.25 A
Sättigungsstrom [1]3.9 A
Gleichstromwiderstand 10.087 Ω
Gleichstromwiderstand 20.087 Ω
Gleichstromwiderstand 10.105 Ω
Gleichstromwiderstand 20.105 Ω
Eigenresonanzfrequenz8.9 MHz
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen