IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMG3522R030 | Demoboard TIDA-010957

15kW, bidirectional, three-phase plus neutral flying capacitor based on GaN reference design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung1.8-5.5 V
Ausgang 128 V / 0.98 A

Beschreibung

This reference design provides a design template for implementing a three-level, three-phase plus neutral, Gallium Nitride (GaN) based flying capacitor power stage. The use of fast switching power devices allows switching at an equivalent frequency of 125kHz, reducing the size of magnetics for the filter and increasing the power density of the power stage. The multilevel topology allows the use of 650V rated power devices at higher DC bus voltages of up to 900V. The lower switching voltage stress across the transistors reduces the switching losses, resulting in an efficiency of 98.9% at full power.

Eigenschaften

  • Power stage for three-phase plus neutral bidirectional DC/AC converter
  • 650V rated switches in 900V system (due to three levels)
  • High switching frequency of 125kHz and high efficiency design (98.9%)
  • 21ARMS per phase when adopting LMG3522R030
  • 36ARMS per phase when adopting LMG3670R010
  • Control scheme for managing three-phase current imbalance

Typische Anwendungen

  • Central inverter, DC fast charging station, String Inverter, Onboard charger

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Ø f(mm)
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
Farbe
VPE
Pins
Gender
Typ
Arbeitsspannung(V (AC))
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität15 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität2.2 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit10000 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-DSUB Kabelseite, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWR-DSUB Kabelseite
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
–
Isolationswiderstand5000 MΩ
–
Länge30.8 mm
–
–
–
VerpackungTray 
–
Nennstrom3 A
–
–
–
–
–
–
FarbeSchwarz 
–
Pins9 
GenderWeiblich 
TypCrimpgehäuse 
Arbeitsspannung125 V (AC)
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMST SMT Stahl Spacer mit Durchgangsloch Ø3.3, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge2.5 mm
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Lochdurchmesser3.3 mm
Innendurchmesser4.2 mm
Außendurchmesser6 mm
–
Verpackungseinheit950 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform2010 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1 mm
–
–
Induktivität10 µH
Nennstrom0.5 A
Sättigungsstrom0.6 A
Gleichstromwiderstand860 mΩ
Eigenresonanzfrequenz39 MHz
–
–
–
–
Verpackungseinheit2000 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen