IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMG2650 | Demoboard LMG2650EVM-100

LMG2650 half-bridge daughtercard evaluation module

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung12 V
Ausgang 11 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LMG2650EVM-100 is designed to provide a quick and easy platform to evaluate TI integrated GaN devices in any half-bridge topology. The board is designed to be interfaced with a larger system using the 6 power pins and 12 digital pins on the bottom edge of the board in a socket-style external connection. Power pins form the main switching loop consisting of a high-voltage DC bus, switch node and power ground. The digital pins control the LMG2650 device with PWM gate inputs, provide auxiliary power with low-voltage supplies, and report faults as a digital output. Evaluating the LMG2650EVM-100 performance is most easily demonstrated using a synchronous buck/boost motherboard from TI (LMG342X-BB-EVM). The daughtercard easily plugs into the motherboard and interfaces all power and digital control in an open-loop configuration for full system control. Additionally, a recommended footprint is provided to interface the daughtercard with a custom system for further testing.

Eigenschaften

Input voltage operation up to 650VSimple open-loop design to evaluate performance of LMG2640Single or dual PWM input on board for PWM signal with variable dead timeHighly integrated GaN power-FET half bridge with low-side current-sense emulation outputConvenient probe points for logic and power stage measurements with oscilloscope probes having short ground spring probes

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 22 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
750317345
SPECPower Inductor, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Power Inductor
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen