IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LMG2100

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung0-90 V

Beschreibung

The LMG2100R026 evaluation module is a compact, easy-to-use power stage with an external PWM signal. The board can be configured as a buck converter, boost converter, or other converter topology using a half bridge. The device can be used to evaluate the performance of the LMG2100R026 as a hard-switched converter to sample measurements such as efficiency, switching speed and dv/dt (slew rate). The EVM features a LMG2100R026 half-bridge power module with two 100V, 2.6mΩ GaN FETs driven by 90V GaN FET half-bridge gate driver. The module can deliver up to 40A of current if the application includes adequate thermal management (monitor case temperature and verify adequate airflow is present if required). The thermal management considerations include forced air, heat sink, and lower operating frequency to minimize the power dissipation in the module. Do not use to evaluate transient response because this is an open-loop board with an external PWM signal.

Typische Anwendungen

  • High-speed synchronous buck/boost converters • Solar power optimizer, micro-inverter • Class D amplifiers for audio • 48V point-of-load converters for industrial • Motor drives • Power tools • Telecom and server power

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Drahttype
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCF SMT-Hochstrominduktivität, 4.7 µH, 59.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom59.2 A
Sättigungsstrom 143.85 A
Sättigungsstrom @ 30%49.5 A
Gleichstromwiderstand0.97 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22.6 MHz
DrahttypeFlach 
–Verfügbarkeit prüfen