IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM65680-Q1 | Demoboard LM65680-Q1EVM

Automotive 65V, 8A synchronous buck converter optimized for low-EMI

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-70 V
Ausgang 15 V / 8 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LM65680-Q1 evaluation module (EVM) is a synchronous buck DC/DC regulator that employs synchronous rectification to achieve high conversion efficiency in a small footprint. The EVM operates over a wide input voltage range of 6V to 70V, which offers outsized voltage rating and operating margin to withstand supply-rail voltage transients while providing a regulated output of 5V. The output voltage has better than 1% setpoint accuracy and is adjusted by modifying the feedback resistor values, permitting the user to customize the output voltage as needed.

Eigenschaften

  • Wide input voltage operating range of 6V to 70V
  • 5V output voltage with 1% setpoint accuracy
  • Rated for 8A of load current
  • Low minimum on time (40ns maximum)
  • Optional dual-random spread spectum and slew-rate control for EMI mitigation
  • Fully assembled and tested PCB layout with small footprint

Typische Anwendungen

  • Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Automotive infotainment and cluster, Hybrid, electric, and powertrain systems

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular, 2, Kabelschutzprinzip
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge10 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität82 µF
Nennspannung16 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom2200 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)35 mΩ
Leckstrom400 µA
Verlustfaktor8 %
Durchmesser6.3 mm
Länge5.8 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen