IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM65680 | Demoboard LM65680-Q1EVM

LM656x0-Q1 Automotive, 65V, 8A/6A/4A, Synchronous Buck DC/DC Converter Family With Mitigated Interference and Noise Technology (MINT)

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung9-60 V
Ausgang 160 V / 8 A
Ausgang 260 V / 8 A
IC-Revision1

Beschreibung

The LM656x0-Q1 is a synchronous buck DC/DC converter offered from a family of devices with mitigated interference and noise technology using architecture 1 features (MINT 1) that enable low EMI, high power density, and excellent conversion efficiency. Integrated power MOSFETs with low RDS(on) enable up to 8A of output current across a wide VIN range of 3.5V to 65V (with transients to 70V).

Eigenschaften

AEC-Q100 qualified for automotive applications:– Device temperature grade 1: –40°C to 125°Cambient operating temperature

  • Functional Safety-Capable– Documentation available to aid ISO 26262system design
  • Versatile synchronous buck converter family– Wide VIN range of 3.5V to 65V (70V transients)– Meets LV148 / ISO21780 requirements– 4A, 6A, and 8A output current options– Adjustable output voltage from 0.8V to 60V, orfixed output options of 3.3V and 5V
  • Mitigated interference and noise technology –architecture 1 (MINT 1)– Facilitates CISPR 25 Class 5 compliance– Enhanced HotRod™ QFN (eQFN) package withsymmetrical pinout design and minimal LLOOP– Spread Spectrum (DRSS) and switching slewrate control reduce peak emissions– Switching frequency from 300kHz to 2.2MHz
  • High efficiency across the full load current range– 95% at 48VIN, 12VOUT, 8A, 400kHz– Multiphase stackable for higher output current– Dual-input VCC subregulator with BIAS option
  • Improved reliability with optimized pinout designand clearance for short-circuit-to-adjacent-pin test
  • Create a custom design using the LM656x0-Q1with the WEBENCH® Power Designe

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 3.3 µH, 20.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom20.4 A
Sättigungsstrom @ 30%15.6 A
Gleichstromwiderstand6 mΩ
Gleichstromwiderstand6.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 4.7 µH, 24.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom24.7 A
Sättigungsstrom @ 30%26.5 A
Gleichstromwiderstand5.7 mΩ
Gleichstromwiderstand7.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz14 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 13.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom13.4 A
Sättigungsstrom @ 30%10.9 A
Gleichstromwiderstand12.5 mΩ
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Eigenresonanzfrequenz13 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 8.2 µH, 19.4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität8.2 µH
Performance Nennstrom19.4 A
Sättigungsstrom @ 30%19.5 A
Gleichstromwiderstand10.7 mΩ
Gleichstromwiderstand13 mΩ
Eigenresonanzfrequenz10 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen