IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments LM63615-Q1 | Demoboard LM63615QDRREVM

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-36 V
Schaltfrequenz200-2200 kHz
Ausgang 15 V / 1.5 A
Ausgang 23.3 V / 1.5 A

Typische Anwendungen

  • • Automotive infotainment and cluster • Automotive body electronics and lighting • Automotive ADAS

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 4 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom4 A
Sättigungsstrom @ 30%5.75 A
Gleichstromwiderstand63 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen