IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ISO7741 | Demoboard XDS110ISO-EVM

XDS110 isolated plug-in evaluation module for C2000 and Sitara™ controlSOMs

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung0-6 V
IC-RevisionA

Beschreibung

The XDS110 isolated plug-in board is a real-time debug and flash programming evaluation module for C2000 and Sitara controlSOMs. It can connect to C2000 and Sitara controlSOMs through a non-isolated 120-pin connector or through an electrically isolated 16-pin connector. Both connectors feature JTAG/cJTAG/SWD support and a full duplex UART port. The board supports two additional features for use in target board debug: a serial peripheral interface (SPI) to four isolated digital-to-analog converter (DAC) channels, and up to six digital and four analog non-isolated channels.

Eigenschaften

XDS110 plug-in board for real-time debug and flash programming of C2000 and Sitara controlSOMsIsolated 16-pin connector with JTAG/cJTAG/SWD support, full duplex UART, and four DAC channelsNon-isolated 120-pin connector with up to 15W power delivery, JTAG/cJTAG/SWD, up to 6 digital I/O and 4 analog channels, and full-duplex UART16-pin isolated connector to TI 14-pin, TI 20-pin, and ARM 10-pin adapter boards

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
f
Tol. f
Stabilität(ppm)
Cload(pF)
Betriebstemperatur
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XTAL Schwingquarz, Processor, CAN, Bluetooth, 16 MHz
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungProcessor, CAN, Bluetooth 
Frequenz16 MHz
Frequenz±20ppm 
Stabilität20 ppm
Belastungskapazität8 pF
Betriebstemperatur -10 °C up to +70 °C
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
–
–
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen