IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments ISO1412DW | Demoboard ISO1412DWEVM

Isolated RS-485 Full-Duplex Evaluation Module

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung1.71-5.5 V

Typische Anwendungen

  • • Grid infrastructure • Factory automation & control • Motor drives • HVAC systems and building automation
  • Solar Inverters

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, Gerade Type 1
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
TypGerade Type 1 
MontageartSMT 
Länge10.16 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungTube 
–Verfügbarkeit prüfen