IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments INA4235 | Demoboard INA423XEVM

INA4230 and INA4235 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.7-5.5 V

Beschreibung

The INA423X evaluation module (EVM) is a platform to evaluate the main features and performances of the INA4230 and INA4235. The EVM supports current measurements up to 10A per channel and comes with a GUI to support to read and write device registers.

Eigenschaften

GUI support to read and write device registers as well as view and save results dataMultiple channel support with single SCB/GUIConveniently powered from a common micro-SB connector through the SCB

Typische Anwendungen

  • Notebook computers
  • Security cameras
  • Battery cell monitors and balancers
  • Power management
  • Retail automation
  • Rack servers

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
–
–
–
–
–
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 1377 - Wire Protector 5.00mm pitch - Horizontal cable entry - THT, 6, Kabelschutzprinzip
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
AnwendungKabelschutzprinzip 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²)
–
–
Nennstrom24 A
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen