IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments INA2227 | Demoboard INA2227EVM

INA2227 evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The INA2227 evaluation module (EVM) is a platform to evaluate the main features and performance of the INA2227. The EVM supports current measurements up to 10A per channel and comes with graphical user interface (GUI) support to read and write to device registers.

Eigenschaften

GUI support to read and write device registers as well as view and save results dataEVM detached from SCB for custom use casesMultiple EVM support with single SCB/GUIConveniently powered from a common micro-USB connector through the SCB

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Farbe
Gender
IR(A)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Kurzschlussbrücken, 1, Schwarz
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins1 
FarbeSchwarz 
GenderJumper 
Nennstrom3 A
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen