IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DLPLCRC910 | Demoboard DLPLCRC910EVM

DLPC910 evaluation module for DLP® LightCrafter™ controller

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The DLP® LightCrafter™ DLPC910 evaluation module (EVM) offers a reference design to enable faster development cycles for users of the DLPC910 controller architecture in support of DMDs that use the DLPC910 controller. This platform targets applications needing high-speed pattern management along with high resolution patterns.

Eigenschaften

Controller EVM for DLP6500, DLP9000X/DLP9000XUV EVMs2xLVDS DDR input data interface up to 480-MHz clock rate

Typische Anwendungen

  • 3D printers
  • Projectors

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
Pins
L(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR(mA)
Z @ 1 GHz(Ω)
H(mm)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Länge3.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.68 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Länge3.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.68 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
Länge3.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
Höhe0.68 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Gleichstromwiderstand4 mΩ
–
MontageartSMT 
–
Länge4.06 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
Impedanz @ 100 MHz56 Ω
Maximale Impedanz90 Ω
Maximale Impedanz1000 MHz 
Nennstrom10000 mA
Impedanz @ 1 GHz90 Ω
Höhe2.28 mm
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom6.2 A
Sättigungsstrom 17.5 A
Sättigungsstrom @ 30%14.6 A
Gleichstromwiderstand30.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz24 MHz
MontageartSMT 
–
Länge7.3 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
Höhe4.8 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Länge5.08 mm
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–
–
–
Nennstrom3000 mA
–
–
TypGerade 
–Verfügbarkeit prüfen