IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DAC80508 | Demoboard DAC80508-04EVM

DAC80508 and DAC80504 evaluation module

Details

TopologieDAC

Beschreibung

The DAC80508-04EVM evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the DAC80504 and DAC80508 devices. The DAC80508 is installed on the EVM. The user can replace the DAC80508 with the DAC80504. The devices are 16-bit buffered voltage-output digital-to-analog converters (DACs). The devices include a 2.5V 5ppm/°C internal reference and a user-selectable gain configuration giving full-scale output voltages of 1.25V (gain = 0.5), 2.5V (gain = 1) or 5V (gain = 2). The DAC80508 operates from a single 2.7V to 5.5V supply, is verified monotonic and provides exceptional linearity of ±1 LSB INL.

Eigenschaften

Integral nonlinearity (INL): ±1 LSB (max) at 16-bit resolutionIntegrated 2.5V precision internal referenceHigh drive capability: 20mA with 0.5V from supply railsLow power: 0.7mA/channel at 5.5V

Typische Anwendungen

  • Optical networking • Wireless infrastructure • Industrial automation • Data acquisition systems

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
IR(mA)
RDC(Ω)
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
SPECWE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead, 600 Ω, 660 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz600 Ω
Maximale Impedanz660 Ω
Nennstrom1000 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypHochstrom 
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.8 mm
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennstrom3000 mA
–
TypGerade 
Pins2 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen