IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments DAC39RF20 | Demoboard DAC39RF20EVM

DAC39RF20: 22GSPS or 44GSPS, 16-Bit, Single and Dual Channel, Multi-Nyquist Digital-to-Analog Converter (DAC) with JESD204C Interface

Details

TopologieDAC

Beschreibung

The DAC39RF20EVM is an evaluation module (EVM) for evaluating the DAC39RF20 family of digital-to-analog converters (DACs) from Texas Instruments. The EVM can be used to evaluate the performance of the DAC up to 22GSPS sampling rate. The EVM is designed to work with the field-programmable gate array (FPGA)-based pattern generator card TSW14J59EVM. The available FPGA Mezzanine Card (FMC) connector on the EVM also makes interfacing the DAC to FPGA development boards from third-party vendors possible. An easy-to-use software interface GUI to control the DAC and an onboard LMK04828 clock chip through serial peripheral interface (SPI) are also available.

Eigenschaften

  • Two balun-coupled output networks per DAC output allowing singled ended signal evaluation
  • A 5MHz to 10GHz low band balun for first Nyquist evaluation
  • A 2GHz to 18GHz high band balun for second and third Nyquist evaluation
  • A LMK04828 clock distribution chip for distributing FPGA reference clocks and SYSREF for subclass 1 operation
  • A balun-coupled clock input network to test the DAC performance with an external low-noise clock source
  • An FMC+ with high-speed serial data connections for full JESD204C testing of all 16 lanes
  • A USB to serial chip to allow programming of the DAC or LMK with a simple USB connection
  • The ability to program the DAC or LMK from an FPGA using the FMC+ connector
  • Device register programming through USB connector and FTDI USB-to-SPI bus translator with option to program from FGPA using SPI through FMC+ connector

Typische Anwendungen

  • Wireless Communications Testers
  • Satellite Communications (SATCOM), Phased Array Antenna Systems, Synthetic Aperture Radar (SAR) Exciter

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Brennbarkeitsklasse
Betätigungskraft(g)
Schaltbild
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, 6 mm, UL94 V-2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge6 mm
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2 
–
–
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Betätigungskraft800 g
SchaltbildSPDT 
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen