IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments BQ25858 | Demoboard BQ25858EVM

Evaluation module for automotive and I2C controlled, 70V bidirectional buck-boost converter

Details

TopologieBattery Management System
Eingangsspannung4.2-55 V
Schaltfrequenz200-600 kHz
Ausgang 155 V / 10 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The BQ25858 evaluation module (EVM) is a complete evaluation systems for the BQ25858-Q1 IC. The BQ25858EVM has a max input and output of 55V and a max output current of 10A.The BQ25858-Q1 IC is a wide voltage, bidirectional switched-mode buck-boost controller. This device offers high-efficiency power conversion over a wide voltage range with output CC-CV control. This IC has a wide input range of 4.2V to 60V and a wide output range of up to 60V

Eigenschaften

  • Wide input voltage operating range: 4.2V to 55V
  • Wide output operating range: up to 55V
  • Synchronous buck-boost DC/DC controller with NFET drivers
  • Adjustable switching frequency from 200kHz to 600kHz
  • Optional synchronization to external clock
  • Optional gate driver supply input for optimized efficiency
  • I2C-controlled or resistor programmable options
  • Power up from battery (reverse mode) output 4V to 55V
  • High safety integration
  • Adjustable input overvoltage and undervoltage protection
  • Output overvoltage and overcurrent protection

Typische Anwendungen

  • Low voltage battery system
  • Automotive USB charging, Central compute unit multidomain, ADAS domain controller, Infotainment and cluster

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen