IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments BQ21088 | Demoboard BQ21088EVM

BQ21088 evaluation module

Details

TopologieBattery Management System
IC-RevisionA

Beschreibung

The BQ21088 evaluation module (EVM) to evaluate the BQ21088 device. The BQ21088 device is an integrated battery-charge management IC that integrates the most common functions for wearable devices: linear charger, regulated output, manual reset with timer, ship mode, shutdown mode and advanced power path. The low quiescent current (IQ) during operation and shutdown enables maximum battery life. The EVM supports charge currents up to 1A and SYS currents up to 3A. It provides an external MR for device pushbutton functionality evaluation, a TS potentiometer circuit for TS functionality evaluation, and a USB2ANY port for I2C interfacing functionality. It also includes a discrete LDO regulator for digital pull-up rails with jumpers for configurability.

Eigenschaften

Fully configurable, 1A Linear battery chargerAdvanced power-path to power system through either battery or adapterLow IQ ship mode and shutdown mode for long shelf life0.5% accurate battery voltage regulationWake timers for push buttonSolar and high impedance input source compatible

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm, 7 mm, 260 g
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe7 mm
Betätigungskraft260 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeWeiß 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen