IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AMC3330 | Demoboard AMC3330EVM

AMC3330 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

Details

TopologieAbwärtswandler
Ausgang 125 V
IC-RevisionJanuary 2022

Beschreibung

The AMC3330 evaluation module (EVM) is an evaluation platform for the AMC3330 product, a precision isolated amplifier with an integrated DC/DC converter that powers the high side of the amplifier. AMC3330 is a 7-kV reinforced isolated amplifier designed for use in bipolar voltage-measuring applications.A complete circuit description, as well as schematic diagram and bill of materials (BOM), are included in the user's guide.

Eigenschaften

Integrated DC/DC converter for high-side powerReinforced isolated amplifier: 7-kV peak, 10-kV surgeFixed gain of 2±1-V input range

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, 1800 Ω, 2700 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1800 Ω
Maximale Impedanz2700 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2210 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz1500 Ω
TypHochfrequenz 
–Verfügbarkeit prüfen