IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AMC3302 | Demoboard AMC-AMP-50A-EVM

AMC1306 evaluation module for 50A isolated current sensing

Details

TopologieSonstige Topologie
Ausgang 150 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The AMC-AMP-50A-EVM is an isolated currentsensing evaluation module designed for ±50A shuntbased current sensing. This EVM allows users to sense up to ±50A peak current through an external shunt resistor while measuring the isolated output through the isolation barrier of the AMC3302. The AMC3302 is a precision, isolated amplifier optimized for shunt-based current measurements and is paired with the Isabellenhütte BVN-M-R001 shunt resistor. This EVM features via stitching to facilitate with heat dissipation at large currents and can perform within ±1% (typical) accuracy

Eigenschaften

  • ±50A isolated current sensing
  • Heat dissipation design up to 180°C at 2 minutes
  • Lugs to connect EVM to current carrying leads
  • Test points for easy evaluation
  • Differential to single-ended signal chain
  • Additional shunt resistor footprint for flexibledesign

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz1800 Ω
Maximale Impedanz2700 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2210 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz1500 Ω
TypHochfrequenz 
–Verfügbarkeit prüfen