IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments AMC3301 | Demoboard AMC3301EVM

AMC3301 precision reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter evaluation module

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionC

Typische Anwendungen

  • Isolated current sensing in Power supplies
  • Isolated current sensing in Protection relays, Motor drives , Photovoltaic inverters

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, 1800 Ω, 2700 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1800 Ω
Maximale Impedanz2700 Ω
Maximale Impedanz450 MHz 
Nennstrom 2210 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz1500 Ω
TypHochfrequenz 
–Verfügbarkeit prüfen