IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics VIPER06 | Demoboard EVLGANSPIN1-3PH

Details

TopologieSperrwandler
IC-Revision1.0

Beschreibung

The EVLGANSPIN1-3PH is a three-phase inverter based on the GANSPIN611 half-bridge GaN system-in-package (integrating 138 mΩ 650 V e-mode HEMT GaN and the gate driver with LDOs, bootstrap diode, overcurrent protection) and the STM32G431RB with Arm Cortex®-M4 MCU at 170 MHz with 128 Kbytes of Flash memory, Math Accelerator.The board can be used for sensorless field-oriented control (FOC), allowing driving permanent magnet synchronous motors (PMSMs) and brushless DC (BLDC) motors to cover a wide range of applications, such as refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances.The EVLGANSPIN1-3PH is 77 x 88 mm wide, 4 layers, 2 Oz, FR-4 PCB, resulting in overall 12 °C/W Rth(J‑A) (equivalent to 72°C/W for each GaN and 32 °C/W for each half-bridge) in still air.

Eigenschaften

Three-phase topology featuring the GANSPIN611 half-bridge system-in-packageGANSPIN611: 2x 138 mΩ 650 V HEMT GaN + driver in 9x9 QFN with integrated LDOs, overcurrent and bootstrap diodeSTM32G431RB MCU Arm Cortex-M4 MCU 170 MHz3-shunt topology for sensorless field-oriented control (FOC)230 V AC mains line input filter and rectifierTypical power up to 400 W, 16 kHzTuned at 10 V/ns dV/dt for EMI and motor reliabilityInterfaces: UART, Hall position sensors, SWDThree available supply rails at 12 V, 5 V, 3.3 V with VIPER06LSShunt amplifiers with TSV911ILT 8 MHz operational amplifierOvercurrent protection

Typische Anwendungen

  • refrigerator compressors, pumps, fans, and industrial appliances

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Qmin.
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Betriebstemperatur
Q
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
Raster(mm)
Ø D(mm)
Vin
VOut1(V)
IOut1(A)
Vaux(V)
L(mH)
fswitch(kHz)
NPRI : NSEC : NAUX
ISAT(mA)
VT(V (AC))
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung16 V (DC)
Bauform0805 
Güte [1]600 
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 220 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität220 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung630 V (DC)
Bauform2220 
–
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte600 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 330 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Güte [1]600 
Verlustfaktor7 %
Isolationswiderstand1.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 10 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge11 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Endurance 4000
Rippelstrom84 mA
Leckstrom3.5 µA
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 10 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform1206 
Güte [1]600 
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite1.6 mm
Höhe1.6 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 33 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität33 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung35 V (DC)
–
–
Verlustfaktor12 %
–
–
Länge11 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Endurance 3000
Rippelstrom222 mA
Leckstrom11.55 µA
Raster2 mm
Durchmesser5 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AT1H Aluminium-Elektrolytkondensatoren, 330 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität330 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
–
–
Verlustfaktor19 %
–
–
Länge11.5 mm
–
–
–
VerpackungAmmopack 
–
–
Endurance 8000
Rippelstrom390 mA
Leckstrom33 µA
Raster3.5 mm
Durchmesser8 mm
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-OLTI Offline Flyback Transformers, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
BauformEP13 
–
–
–
–
Länge22.2 mm
Breite25 mm
Höhe16 mm
–
VerpackungTray 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
–
–
–
Input Voltage 85 - 265 V (AC)
Ausgangsspannung 15 V
Ausgangsstrom 11 A
Hilfsspannung15 V
Induktivität1.5 mH
Switching Frequency 70
Übersetzungsverhältnis15.42:1:3.14 
Sättigungsstrom425 mA
Prüfspannung4000 V (AC)
MontageartTHT 
–Verfügbarkeit prüfen