IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STM32H563ZIT6 | Demoboard NUCLEO-H563ZI

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision1.1

Beschreibung

The STM32 Nucleo-144 board provides an affordable and flexible way for users to try out new concepts and build prototypes by choosing from the various combinations of performance and power consumption features, provided by the STM32 microcontroller. For the compatible boards, the internal or external SMPS significantly reduces power consumption in Run mode.The ST Zio connector, which extends the ARDUINO® Uno V3 connectivity, and the ST morpho headers provide an easy means of expanding the functionality of the Nucleo open development platform with a wide choice of specialized shields.The STM32 Nucleo-144 board does not require any separate probe as it integrates the ST-LINK debugger/programmer.The STM32 Nucleo-144 board comes with the STM32 comprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU Package.

Eigenschaften

STM32 microcontroller in an LQFP144 package3 user LEDs2 user and reset push-buttons32.768 kHz crystal oscillatorBoard connectors:SWDST Zio expansion connector including ARDUINO® Uno V3ST morpho expansion connectorFlexible power-supply options: ST-LINK USB VBUS, USB connector, or external sourcesOn-board ST-LINK debugger/programmer with USB re-enumeration capability: mass storage, Virtual COM port, and debug portComprehensive free software libraries and examples available with the STM32Cube MCU PackageSupport of a wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR Embedded Workbench®, MDK-ARM, and STM32CubeIDEBoard-specific featuresExternal or internal SMPS to generate Vcore logic supplyEthernet compliant with IEEE-802.3-2002USB OTG full speed or SNK/UFP (full-speed or high-speed mode), depending on the USB connector typeBoard connectors:USB with Micro-AB or USB Type-C®Ethernet RJ45

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Emittierte Farbe
λPeak S typ.(nm)
λPeak V typ.(nm)
λDom S typ.(nm)
λDom V typ.(nm)
IV S typ.(mcd)
IV V typ.(mcd)
VF S typ.(V)
VF V typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SBTW SMT Bi-color TOP LED Waterclear, Superrot & Hellgrün, 645 nm
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Emittierte FarbeSuperrot & Hellgrün 
Spitzen-Wellenlänge (Superrot) [typ.]645 nm
Spitzen-Wellenlänge (Hellgrün) [typ.]572 nm
dominante Wellenlänge (Super Red) [typ.]630 nm
dominante Wellenlänge (Bright Green) [typ.]570 nm
Lichtstärke (Super Red) [typ.]60 mcd
Lichtstärke (Bright Green) [typ.]40 mcd
Durchlassspannung (Super Red) [typ.]2 V
Durchlassspannung (Hellgrün) [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
–
–
–
MontageartSMT 
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen