IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics STHVUP32 | Demoboard STEVAL-IME016A

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STEVAL-IME016A is an evaluation kit demonstrating the STHVUP32 performances.The STHVUP32 is a 32-channel monolithic high-voltage and high-speed pulser with an integrated beamformer.The STHVUP32 is specifically designed for pulse generation in multichannel low-power and ultraportable medical ultrasound applications.The waveforms generated by STHVUP32 are described with sequences of up to 32 states stored in the device memory.With each state, it is possible to configure each individual output channel to be connected to high-voltage supplies (positive or negative), clamped to the ground, or left in high-impedance.The STHVUP32 also embeds a digital core that manages the delay profile used in the beamformer of the channels.For demonstration purposes, dedicated connectors have been added to which the probes of an oscilloscope or an analog front-end can be connected to display or process the high-voltage signals generated by the STHVUP32.There are also programming, start and reset buttons, and a GUI is provided to facilitate demo-kit programming operations.

Eigenschaften

Power lift gate features:32-channel high-voltage output (XDCR)32-channel low-voltage output (LVOUT)No loads on XDCR and LVOUTUSB connector to change programs and waveformsButton interface to program, start and stop the generation of the waveformsLEDs to monitor STHVUP32 behaviorSystem based on STM322-layers (modules) staked:STM32 Nucleo-32 boardSTHVUP32 moduleLow-voltage supplies generated on boardOnly one external supply is needed (7-12 V) for LV supply rails generationDedicated connector for the four high-voltage supply railsGUI or textual interface to configure STEVAL-IME016A by yourself

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
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
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]50 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.4 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]70 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.4 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]100 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]120 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1 mm
Höhe0.4 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen