IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (107)

STMicroelectronics ST25R300 | Demoboard X-NUCLEO-NFC12A1

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung5 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The X-NUCLEO-NFC12A1 NFC card reader expansion board is based on the ST25R300 device.The expansion board is configured to support all five NFC Forum tag types in reader mode.The ST25R300 manages frame coding and decoding in reader mode for standard applications.It supports ISO/IEC 14443 type A/B and ISO/IEC 15693 (single subcarrier only) and ISO/IEC 18092 communication protocols as well as the detection, reading and writing of NFC Forum type 1, 2, 3, 4, and 5 tags.Integrated HF reader/NFC initiator/NFC target IC with an antenna etched on the PCB and the related tuning circuit.

Eigenschaften

On-board NFC card reader and host card emulation IC: ST25R300NFC Forum NFC-A, NFC-B, NFC-F and NFC-V pollerNFC Forum NFC-A, NFC-F listener13.56 MHz inductive antenna, 47 mm x 34 mm, four turns, etched on PCB and associated tuning circuitPossibility of driving two antennas in single-ended configurationSix general-purpose LEDsEquipped with Arduino UNO R3 connectorFree comprehensive development firmware library compatible with STM32Cube and samples for ST25R300FCC certifiedRoHS and WEEE compliant

Typische Anwendungen

  • Point of sales and retail logistics
  • Connectivity

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
Q
DF(%)
Montageart
VPE
R
Tol. R
PRated(mW)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 470 nm, Blau
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]145 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Bauform0603 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.7 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verpackungseinheit4000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
MontageartSMT 
Verpackungseinheit10000 
Impedanz @ 100 MHz120 Ω
Maximale Impedanz200 Ω
Maximale Impedanz600 MHz 
Nennstrom 21100 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verlustfaktor3.5 %
Verpackungseinheit10000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität47 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verlustfaktor3.5 %
Verpackungseinheit10000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2.2 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung10 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand0.05 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verlustfaktor10 %
Verpackungseinheit10000 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verlustfaktor10 %
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV SMT Tact Switch 3.0 x 2.6 mm with ground terminal, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennspannung12 V (DC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Isolationswiderstand100 MΩ
Höhe1.4 mm
VerpackungTape and Reel 
Betätigungskraft450 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeLachsrosa 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verpackungseinheit9500 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSRF High Frequency, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität6.8 pF
Kapazität±0.1pF 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Güte536 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-UMRF SMT-Leiterplattenbuchse mit 3 Pads, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Betriebstemperatur -40 °C up to +90 °C
Isolationswiderstand500 MΩ
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Verpackungseinheit1300 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
MontageartSMT 
Verpackungseinheit10000 
Widerstand0 Ω
Widerstand+0.05Ω/-0Ω 
Nennleistung62.5 mW
Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
MontageartSMT 
Widerstand1 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
MontageartSMT 
Widerstand680 Ω
Widerstand±5% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.35 mm
MontageartSMT 
Widerstand330 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung50 V
Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
MontageartSMT 
Widerstand2.2 Ω
Widerstand±1% 
Nennleistung100 mW
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-200 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)400 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
Verfügbarkeit prüfen