IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (106)

STMicroelectronics ST25R100 | Demoboard X-NUCLEO-NFC09A1

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.0

Beschreibung

The X-NUCLEO-NFC09A1 NFC card reader expansion board is based on the ST25R100 device.The expansion board is configured to support ISO14443A/B, ISO15693.The ST25R100 manages frame coding and decoding in reader mode for standard applications, such as NFC, proximity, and vicinity HF RFID standards. It supports ISO/IEC 14443 type A/B and ISO/IEC 15693 RF communication protocols as well as the detection, reading and writing of NFC Forum type 1, 2, 4, and 5 tags.It embeds a low power wake-up system capable of detecting an approaching tag. It also features a low power RC oscillator and wake-up timer to wake up the device automatically after a selected time period and check for a tag presence.

Eigenschaften

On-board NFC card reader IC: ST25R10047 mm x 34 mm, four turns, 13.56 MHz inductive antenna etched on PCB and associated tuning circuitSix general-purpose LEDsISO 14443A and ISO14443BISO 15693Possibility of driving two antennas in single-ended configurationEquipped with Arduino UNO R3 connectorFree comprehensive development firmware library compatible with STM32Cube and samples for ST25R100Scalable solution for multiple board cascadeFCC certifiedRoHS and WEEE compliant

Typische Anwendungen

  • Connectivity

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
Testbedingung IR 2
Z @ 1 GHz(Ω)
Typ
L(nH)
Tol. L
Testbedingung L
Qmin.
Q
RDC max.(Ω)
IR 1(mA)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-TMSB SMT-Ferrit, 110 Ω, 195 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-TMSB SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz110 Ω
Maximale Impedanz195 Ω
Maximale Impedanz745 MHz 
Nennstrom 21200 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Impedanz @ 1 GHz188 Ω
TypBreitband 
Gleichstromwiderstand0.09 Ω
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-RFI Ferrit-SMT-Induktivität, 140 Ω, 1255 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Impedanz @ 100 MHz140 Ω
Maximale Impedanz1255 Ω
Maximale Impedanz1540 MHz 
Nennstrom 2790 mA
Nennstrom 2ΔT = 40 K 
Induktivität270 nH
Induktivität±5% 
Induktivität7.9 MHz 
Güte13 
Güte13 
Gleichstromwiderstand0.165 Ω
Nennstrom 1480 mA
Eigenresonanzfrequenz1540 MHz
Verfügbarkeit prüfen