IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics PWD5T60 | Demoboard EVLPWD5T60

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung9-20 V
Ausgang 1400 V
IC-Revision2.0

Beschreibung

The EVLPWD5T60 evaluation board is a 3-phase power board that allows to evaluate all of the PWD5T60 features.The board is designed to support a three-shunt or a single-shunt current sensing topology.A strip connector allows easy interfacing with an MCU control board. The 34-pin ST morpho allows to connect the EVLPWD5T60 board to an STM32 Nucleo board through the X-NUCLEO-IHM09M1 motor control connector expansion board.The PWD5T60 is a 3-phase high-density power driver integrating gate driver and six N-channel power MOSFETs. It has dedicated input pins for each output and a shutdown pin. The logic inputs are CMOS/TTL compatible down to 3.3 V for easy interfacing with control devices.

Eigenschaften

High-voltage rail up to 400 VDC (limited by on-board bulk capacitor)Output current up to 1.2 Apeak (adjustable overcurrent protection threshold)Output power up to 120 WDriver DC input voltage range: 9 V to 20 VPower system-in-package integrating gate drivers and high-voltage power MOSFETs:RDS(ON) = 1.38 ΩBVDSS = 500 VSelectable single or three-shunt current sensing topologySensored or sensorless FOC or 6-step algorithmHall effect sensor connectorSmart shutdown overcurrent protectionBus voltage sensingConnector for interfacing with MCURoHS compliant

Typische Anwendungen

  • The board is designed to support a three-shunt or a single-shunt current sensing topology

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Series 2141 - 3.50 mm Horiz. Entry Modular, 3, Käfigzugklemme
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontal 
Wire Section 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²)
–
–
–
–
–
–
–
Länge10.5 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
Kapazität4.7 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 5000
Rippelstrom13 mA
Leckstrom3 µA
Verlustfaktor16 %
Durchmesser4 mm
Länge5.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen