IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics DCP3601 | Demoboard DCP3601

36 V, 1 A synchronous step-down converter in SOT23-6L

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung36 V
Ausgang 15 V / 1 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The DCP3601 is a wide-input voltage, easy-to-use synchronous buck converter capable of driving up to 1 A load current. The extended input range from 3.3 V to 36 V makes the device suitable for a wide range of industrial applications.The DCP3601 operates at 1 MHz fixed switching frequency allowing the use of small inductors for an optimized solution size.Optional switching frequency dithering is implemented to improve EMI performances.It is based on a peak current mode architecture, including soft-start circuit, overcurrent protection circuit, overtemperature protection and output overvoltage protection, and is packaged in a SOT23-6L package.

Eigenschaften

  • 88% typical efficiency at 600 mA load (VIN = 24 V, VOUT = 5 V)
  • 91% typical efficiency at 600 mA load (VIN = 12 V, VOUT = 5 V)
  • 3.3 V to 36 V input operating voltage range
  • Up to 1 A output current capability
  • 110 μA input quiescent current
  • 1 MHz fixed switching frequency
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation network
  • Peak current mode control
  • Two different versions: LCM for high efficiency at light loads and LNM for noise-sensitive applications
  • Output overvoltage protection
  • Thermal shutdown
  • Precision enable
  • Switching frequency dithering
  • Available in SOT23-6L package

Typische Anwendungen

  • Major appliances,
  • smart metering, Industrial 12/24V bus conversion

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 15 µH, 4 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität15 µH
Performance Nennstrom4 A
Sättigungsstrom @ 30%4.9 A
Gleichstromwiderstand56.8 mΩ
Gleichstromwiderstand70.8 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen