IC-Hersteller Silvertel

IC-Hersteller (108)

Silvertel Ag9700 | Demoboard PoE transformers

Power-Over-Ethernet Module

Details

TopologieLAN / POE
Ausgang 112 V
IC-Revision1

Beschreibung

There are many manufacturers of Ethernet magnetics. The manufacturers below are just used as examples, we take no responsibility for the suitability or quality of the items listed below. Please visit the manufacturer’s website for the most up-to-date data before selecting the parts.

Eigenschaften

  • Cost optimised IEEE802.3af POE Module
  • Small Package (SIL)
  • Industrial temperature option
  • Overload and short-circuit protection
  • 1500V isolation (input to output)
  • Simple integration

Typische Anwendungen

  • PoE applications

Weiterführende Informationen

Von Silvertel freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Datenrate
Ports
PoE
Improved CMRR
Betriebstemperatur
VT(V (RMS))
Montageart
L(µH)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LAN LAN Übertrager, 10/100BASE-TX, 1
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100BASE-TX 
Ports1 
PoEPoE (bis zu 350 mA) 
Verbesserte Common Mode EntstörungNein 
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Prüfspannung1500 V (RMS)
MontageartSMT 
Induktivität350 µH
–Verfügbarkeit prüfen