| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 42.5-57 V |
| Ausgang 1 | 12 V / 2.1 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The SY56816 is a fully integrated IEEE 802.3 af/at PoE compliant Powered Device (PD) power supply converter. It includes PD interface and fully-featured high efficiency flyback converter.
支持 IEEE 802.3 af/at 标准100V、0.45Ω 热插拔开关适配器 ORing 支持为输入功率高达 13W 的 PD 供电自动保持功率特征原边调节反激式,具有 QR 模式操作和 PWM/PFM 控制副边调节反激式,具有可选频率和内部斜坡补偿集成 180V、0.65Ω MOSFET 用于转换器符合 RoHS 标准且无卤素紧凑型封装:QFN4×5-28