IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM6630/SGM6630Q | Demoboard EVKIT-SGM6630-SGM6630Q

EVKIT-SGM6630-SGM6630Q

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung6-36 V
Ausgang 112 V / 2 A
IC-Revision1

Beschreibung

Evaluation kit for SGM6630 and SGM6630Q.

Typische Anwendungen

  • Automotive
  • Industrial

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
Z(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 6.8 µH, 12.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom12.3 A
Sättigungsstrom 112.9 A
Sättigungsstrom @ 30%14.2 A
Gleichstromwiderstand11 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität5.5 µH
Eigenresonanzfrequenz42 MHz
–
–
–
–
–
–
–
–
Länge12.1 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität220 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom530 mA
Impedanz220 mΩ
Leckstrom55 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität330 µF
Nennspannung25 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom570 mA
Impedanz200 mΩ
Leckstrom82.5 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität100 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom350 mA
Impedanz460 mΩ
Leckstrom50 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser8 mm
Länge10.5 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
750316152
SPECFlyback Transformer, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Downloads–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Produktserie Flyback Transformer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen