IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM6620 | Demoboard SGM6620EVK

EVKIT-SGM6620

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung3-17.5 V
Ausgang 118 V / 20 A
IC-Revision00

Typische Anwendungen

  • USB Type-C Power Supply Smart Speakers

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 2.2 µH, 21.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom21.6 A
Sättigungsstrom 124.8 A
Sättigungsstrom @ 30%27.2 A
Gleichstromwiderstand4.3 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität2 µH
Eigenresonanzfrequenz64 MHz
–Verfügbarkeit prüfen