IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM66057A | Demoboard SGM66057A

2.4MHz, 5.0V Output Synchronous Tiny Boost Converter with a 3.45A Switch

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.7-4.85 V
Ausgang 15 V / 3.45 A
IC-Revision00

Beschreibung

The SGM66057A is an internally compensated, 2.4MHz switching frequency, current mode, synchronous Boost switching converter. The output voltage is fixed at 5.0V. The SGM66057A implements a MODE pin to configure forced PWM mode or auto PFM mode at light loads. Its output is disconnected by the rectifier circuit during shutdown, with no input to output leakage.Various protection features such as over-current, short-circuit and over-temperature are implemented to protect the device from various fault conditions.The SGM66057A is available in a Green WLCSP- 1.26×1.21-9B package.

Eigenschaften

  • 2.7V to 4.85V Operating Input Voltage Range
  • 5.0V Fixed Output Voltage
  • Up to 96.8% Efficiency
  • 3.45A (TYP) Valley Switch Current Limit
  • 2.4MHz (TYP) Switching Frequency
  • Selectable Forced PWM or Auto PFM Mode at Light Load
  • Input and Output Disconnect when EN Low
  • Output Short-Circuit and Over-Voltage Protections-
  • Thermal Shutdown Protection
  • Available in a Green WLCSP-1.26×1.21-9B Package

Typische Anwendungen

  • Boost from Single cell Li-Ion Battery
  • Smart Phones and Tablets
  • USB OTG
  • Portable and Wearable Devices

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 8.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom8.7 A
Sättigungsstrom 110.4 A
Sättigungsstrom @ 30%19.6 A
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Eigenresonanzfrequenz122 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen