IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM61181 | Demoboard EVKIT-SGM61181

SGM61181 DEMO BOARD TEST REPORT

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 13.3 V / 8 A
IC-RevisionV2

Typische Anwendungen

  • Industrial and Commercial Power Systems Distributed Power Systems Server and Storage Communications Equipment

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
Material
LR(µH)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCC SMT-Hochstrominduktivität, 3.3 µH, 18.2 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Performance Nennstrom18.2 A
Sättigungsstrom 122.4 A
Sättigungsstrom @ 30%24.7 A
Gleichstromwiderstand5.7 mΩ
MaterialFerrite 
Nenninduktivität2.5 µH
Eigenresonanzfrequenz44 MHz
–Verfügbarkeit prüfen