IC-Hersteller SG-Micro

IC-Hersteller (108)

SG-Micro SGM61024 | Demoboard SGM61024AEVM

2.4V to 5.5V, 2A Synchronous Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.4-5.5 V
Ausgang 11.8 V / 2 A
IC-Revision00

Beschreibung

The SGM61024 is a high frequency synchronous Buck converter with an input voltage range from 2.4V to 5.5V and a wide output current range, optimized for compact solutions. For SGM61024A, to keep the high efficiency in the whole load range, the device operates in pulse width modulation (PWM) mode at normal load and automatically enters the power-save mode (PSM) at light loads. The minimum static current is only 5.7µA to maintain its high efficiency. For SGM61024B, the device operates in force PWM mode at light and heavy loads. With its adaptive hysteresis and pseudo-constant on-time control (AHP-COT) architecture, the load transient performance is excellent and the output voltage regulation accuracy is achieved. The device is available in a Green UTDFN-1.5×1.5-6L package.

Eigenschaften

  • AHP-COT Architecture for Fast Transient Regulation
  • 2.4V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2A Output Current
  • 0.6V to 4V Wide Output Voltage Range
  • Low Quiescent Current: 5.7µA (SGM61024A)
  • 100% Duty Cycle for the Lowest Dropout
  • Output Discharge Function
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
  • Power-Save Mode at Light Loads: SGM61024A
  • Force PWM Mode: SGM61024B
  • Hiccup Short-Circuit Protection
  • Available in a Green UTDFN-1.5×1.5-6L Package

Typische Anwendungen

  • Point-of-Load, Processor Power Supplies
  • Battery-Powered Applications

Weiterführende Informationen

Von SG-Micro freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 12.3 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom12.3 A
Sättigungsstrom 110.8 A
Sättigungsstrom @ 30%21.5 A
Gleichstromwiderstand7.4 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen