IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (108)

ROHM BM2P0363F | Demoboard BM2P0363F-EVK-001

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Schaltfrequenz20-30 kHz
Ausgang 113.6 V / 1 A
IC-Revision001

Beschreibung

The PWM type DC/DC converter for AC/DC provides an optimal system for all products that require an electrical outlet. This IC supports both isolated and non-isolated devices and enables simpler designs of various types of a low power consumption electrical converters. The built-in 650V startup circuit contributes to low power consumption. Power supplies can be designed flexibly by connecting a current detection resistor for the switching externally. Current is restricted in each cycle and excellent performances are demonstrated in a bandwidth and transient response since a current mode control is utilized. The switching frequency is 25kHz by a fixed method. A built-in frequency hopping function also contributes to low EMI. A built-in 650V switching MOSFET makes designs easy.

Eigenschaften

  • PWM Current Mode Method
  • Frequency Hopping Function
  • Burst Operation at Light Load
  • Built-in 650V Startup Circuit
  • Built-in 650V Switching MOSFET
  • VCC UVLO (Under Voltage Lockout)
  • VCC OVP (Over Voltage Protection)
  • Soft Start Function
  • FB OLP (Over Load Protection)
  • Over Current Detection Function per Cycle
  • Over Current Detection AC Voltage Compensation Function
  • SOURCE Pin Open Protection Function
  • SOURCE Pin Short Protection Function
  • SOURCE Pin Leading Edge Blanking Function

Typische Anwendungen

  • AC Adapters, Household Appliances (Such as Vacuum Cleaners, Humidifiers, Air Cleaners, Air Conditioners, IH Cooking Heaters and Rice Cookers

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Ø D(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTXX Folienkondensatoren, Across the mains, 100 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität100 nF
Nennspannung310 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit300 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster15 mm
Länge18 mm
Breite6 mm
Höhe12 mm
VerpackungKarton 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, 680 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität680 µF
Nennspannung25 V (AC)
–
–
–
–
Raster5 mm
Länge20 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
Endurance 7000
Rippelstrom1400 mA
Leckstrom170 µA
Verlustfaktor14 %
Durchmesser10 mm
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, 10 µF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Kapazität10 µF
Nennspannung50 V (AC)
–
–
–
–
Raster2 mm
Länge11 mm
–
–
VerpackungAmmopack 
Endurance 4000
Rippelstrom120 mA
Leckstrom5 µA
Verlustfaktor10 %
Durchmesser5 mm
–Verfügbarkeit prüfen