IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (108)

ROHM BD8306MUV | Demoboard BD8306MUV-EVK-001

BD8306MUV

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung2.8-5.5 V
IC-Revision001

Weiterführende Informationen

Von ROHM freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Typ/Größe
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-PMFI Power Molded Flachdraht Induktivität, 353220, 4.7 µH
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Typ/Größe353220 
Induktivität4.7 µH
Performance Nennstrom3.85 A
Sättigungsstrom @ 30%5.6 A
Gleichstromwiderstand63.2 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
Betriebsspannung48 V
–Verfügbarkeit prüfen