IC-Hersteller Richtek

IC-Hersteller (108)

Richtek RT2659

6A, 6V, Synchronous Step-Down Converter with REFIN

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung1-6 V
Ausgang 12 V
IC-Revision08

Beschreibung

6A, 6V, Synchronous Step-Down Converter with REFIN

Zusätzlich von Würth Elektronik empfohlene Bauteile

Empfohlene Bauteile sind Alternativen von Würth Elektronik, die nicht offiziell vom IC-Hersteller für dieses Referenzdesign freigegeben sind. Bitte prüfen Sie, ob sie für Ihre Anwendung geeignet sind, und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(nH)
LR(nH)
IR(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 250 nH, 246 nH

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität250 nH
Nenninduktivität246 nH
Nennstrom25 A
Sättigungsstrom 141.6 A
Sättigungsstrom @ 30%46.5 A
Gleichstromwiderstand0.37 mΩ
Eigenresonanzfrequenz40 MHz
MaterialMnZn 
–Verfügbarkeit prüfen