IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA808015B | Demoboard RTKA808015DE0020BU

5A synchronous buck regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 11.2 V / 5 A
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Medical equipment
  • Portable instruments and battery-powered devices
  • POL for core of DSP/ASIC/MCU, Industrial
  • Communications infrastructure, Broadband, networking, and optical

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 0.47 µH, 8.7 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom8.7 A
Sättigungsstrom 110.4 A
Sättigungsstrom @ 30%19.6 A
Gleichstromwiderstand14 mΩ
Eigenresonanzfrequenz122 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen