IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA489400 | Demoboard RTKA489EPRDK0010BU

140W USB Type-C Battery System Reference Design for 2 to 7S Li-Ion

Details

TopologieUSB
IC-Revision1.02

Typische Anwendungen

  • Battery-powered mobile devices, Electric bikes, robots, and drones
  • Home appliances such as vacuum cleaners
  • Notebooks, tablets, power banks, and desktop PCs

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
RDC max.(mΩ)
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
SPECWE-XHMI SMT Speicherdrossel, 6.8 µH, 8.1 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Performance Nennstrom8.1 A
Sättigungsstrom @ 30%11.3 A
Gleichstromwiderstand17.6 mΩ
Gleichstromwiderstand19.36 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
MontageartSMT 
Pins2 
–
Länge6.65 mm
Höhe6.1 mm
Nennstrom6.5 A
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
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
Pins4 
TypGerade 
Länge10.16 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen