IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA211805 | Demoboard RTKA211805DE0000BU

5V Fixed Output Ultra-Low Quiescent Current Step-Down Regulator Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7-80 V
Schaltfrequenz10-250 kHz
Ausgang 15 V / 0.3 A
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Embedded systems and I/O supplies, Home/Industrial Automation, E-Bikes, Power Tools
  • Industrial power supplies, LDO replacement

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 22 µH, 1.15 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität22 µH
Nennstrom1.15 A
Sättigungsstrom1.35 A
Gleichstromwiderstand225 mΩ
Eigenresonanzfrequenz22 MHz
–Verfügbarkeit prüfen