IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA211405 | Demoboard RTKA211405DE0000BU

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7-40 V
Schaltfrequenz210-380 kHz
Ausgang 15 V / 0.3 A
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • Home/Industrial Automation, E-Bikes, Power tools
  • Industrial power supplies, Embedded systems and I/O supplies

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,30%(A)
RDC typ.(mΩ)
fres(MHz)
VOP(V)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-MAPI SMT-Speicherdrossel, 10 µH, 1.25 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Performance Nennstrom1.25 A
Sättigungsstrom @ 30%2.75 A
Gleichstromwiderstand446 mΩ
Eigenresonanzfrequenz21 MHz
Betriebsspannung80 V
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen