IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas ISL71148 | Demoboard ISL71148VMREFEV2Z

Rad Tolerant 8-Channel 14-Bit 900/480ksps SAR ADC

Details

TopologieADC
IC-Revision1.00

Beschreibung

The ISL71148VMREFEV2Z evaluation board and iRADNavigator software GUI are used to demonstrate the ISL71148M 14-bit SAR ADC in a voltage monitoring application.The ISL71148VMREFEV2Z voltage monitor reference design board uses the Renesas ISL71148M high precision, 8-channel 14-bit 900ksps SAR ADC paired with the ISL71010B25 voltage reference and the ISL75054M low noise LDO. The primary use of this reference design is to pair with the ISLRTPFDEMO1Zreference design board. The ISL71148VMREFEV2Z board uses the Renesas RA6M3 MCU to interface to the ADC and iRADNavigator software.

Eigenschaften

  • Fully qualified radiation tolerant power solution
  • All power management devices are qualified to Renesas Rad Tolerant Screening and QCI Flow (R34TB0004EU)
  • Designed to monitor system health for Microchip's RT PolarFire SoC FPGA family
  • Available with dual-footprint to enable both rad tolerant and rad hard plastic or rad hard hermetic ADC solutions

Typische Anwendungen

  • Precision signal processing, Propulsion, payload systems, High-end industrial, Engine control, Down-hole drilling

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
–
–
–
–
–
–
–
Impedanz @ 100 MHz330 Ω
Maximale Impedanz375 Ω
Maximale Impedanz250 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.08 Ω
TypHochstrom 
–Verfügbarkeit prüfen