IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo PAC5556A | Demoboard PAC5556AEVK3

800W GaN Evaluation Kit

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung90-450 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The PAC5556AEVK3 pairs the Qorvo PAC5556A motor controller with CGD’s 55 mΩ ICeGaN® HEMTs to deliver up to 800 W peak power — all with minimal cooling. This high-performance platform showcases the benefits of ICeGaN® technology and integrated current sensing for compact, cost-effective power designs.

Eigenschaften

Supports CGD65A055SH2 55 mΩ ICeGaN power switches for up to 800 W peak outputIntegrated ICeGaN® Miller clamp — no turn-off current or special GaN driver requiredOn-chip current sense eliminates external resistors — reduces size and lowers system costMinimal cooling requirements — simplifies thermal management and mechanical design300 V input, 20 kHz switching frequency optimized for high-voltage motor drives

Typische Anwendungen

  • Suited for higher-power motor control applications requiring compact design and high efficiency

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung630 V (DC)
Bauform2220 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2.8 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4818 
Länge4.8 mm
Breite4.8 mm
Höhe1.8 mm
Induktivität10 µH
Nennstrom1.3 A
Sättigungsstrom1 A
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform8065 
Länge8 mm
Breite8 mm
Höhe6.5 mm
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.48 A
Sättigungsstrom0.65 A
Gleichstromwiderstand2350 mΩ
Eigenresonanzfrequenz1.39 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen