IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo PAC5556A | Demoboard PAC5556AEVK2

400W GaN Evaluation Kit

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung90-450 V
IC-RevisionB

Beschreibung

The PAC5556AEVK2 demonstrates the power of the Qorvo PAC5556A mixed-signal SoC in high-voltage motor control applications using CGD’s ICeGaN® HEMTs. Designed to support up to 400 W peak output, this compact, fanless reference design highlights the benefits of GaN efficiency, integration, and cost savings.

Eigenschaften

Seamlessly supports 240 mΩ CGD ICeGaN power switches (CGD65B240SH2)Replaces bulky MOSFETs with compact GaN HEMTsNo heatsink or fan required — reduces size and simplifies thermal designEliminates external current sense resistors — lowers BOM cost and board complexityOptimized for high-voltage applications with 300 V input and 20 kHz switching frequency

Typische Anwendungen

  • Ideal for compact, high-efficiency motor control systems in industrial and consumer applications

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSMH Mid and High Voltage, 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung630 V (DC)
Bauform2220 
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge5.7 mm
Breite5 mm
Höhe2.8 mm
Pad Dimension0.85 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform4818 
Länge4.8 mm
Breite4.8 mm
Höhe1.8 mm
Induktivität10 µH
Nennstrom1.3 A
Sättigungsstrom1 A
Eigenresonanzfrequenz45 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Bauform8065 
Länge8 mm
Breite8 mm
Höhe6.5 mm
Induktivität1000 µH
Nennstrom0.48 A
Sättigungsstrom0.65 A
Gleichstromwiderstand2350 mΩ
Eigenresonanzfrequenz1.39 MHz
MontageartSMT 
Verfügbarkeit prüfen