IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT43750 | Demoboard ACT43750EVK3-101

ACT43750EVK3-101 Evaluation Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung12 V
Ausgang 110 A
IC-Revision3

Beschreibung

This document describes the characteristics and operation of the Qorvo ACT43750EVK3 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, GUI, and test data. This EVK ships as a standalone board that can be evaluated independently or with a GaN RF Power Amplifier.The ACT43750 is an integrated power solution that controls GaN RF PA drain and gate:• Generates negative gate voltage for the PA gate• Properly sequenced turn on and turn off• Automatic gate voltage / drain current calibration• Drain voltage switchingIt is an ideal solution for radio frequency (RF) power amplifiers (PAs) that demand fast transient, high current pulsed loads.

Eigenschaften

Qorvo recommends that the user evaluate the EVK functionality with an RF PA and with the EVK connected to a PC runningthe graphical user interface (GUI) software. The GUI allows the user to enable/disable the outputs and to customize theexact voltage and current requirements for the specific RF PA being tested. The user can use the ACT43750 GUI to set theRF PA Idq bias current target, and the EVK autonomously finds and stores the optimal gate voltage for the Idq bias current.

Typische Anwendungen

  • Military Radar System
  • RF GaN / GaAs PA Power Supply
  • Civilian Radar System

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
Wire Section
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
RESR(mΩ)
Montageart
H(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Raster2.54 mm
Länge5.08 mm
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp, 2, Käfigzugklemme
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
AnwendungKäfigzugklemme 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityJa 
TypHorizontaler Kabelabgang 
Wire Section 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²)
Raster5.08 mm
Länge10.16 mm
VerpackungKarton 
MontageartTHT 
Nennstrom20 A
Arbeitsspannung450 V (AC)
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 4, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
Raster2.54 mm
Länge10.16 mm
VerpackungBeutel 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
Länge1.6 mm
VerpackungTape and Reel 
MontageartSMT 
Höhe0.7 mm
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-ATET Aluminium-Elektrolytkondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung50 V (DC)
Endurance 1000
Rippelstrom75 mA
Leckstrom11 µA
Verlustfaktor10 %
Raster2.5 mm
Durchmesser6.3 mm
Länge11 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität22 µF
Nennspannung80 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom2300 mA
Leckstrom352 µA
Verlustfaktor12 %
Durchmesser10 mm
Länge12.4 mm
Verpackung15" Tape & Reel 
ESR (Serienersatzwiderstand)38 mΩ
MontageartV-Chip SMT 
Betriebstemperatur -55 °C up to +105 °C
Verfügbarkeit prüfen