IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations TNY5077E

DER-1027 - 120 W Isolated Flyback Power Supply for Industrial Applications Using TinySwitch-5

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 124 V / 5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This engineering report describes a flyback converter designed to provide an isolated nominal output voltage of 24 V at 5 A load from a wide input voltage range of 85 VAC to 265 VAC. This power supply utilizes the TNY5077E from the TinySwitch-5 family of ICs.This document contains the complete power supply specifications, bill of materials, transformer construction, circuit schematic and printed circuit board layout, along with performance data and electrical waveforms

Eigenschaften

  • Output: 24 V, 5 A
  • Input: 85 - 265 VAC
  • <150 kHz switching frequency for small transformer
  • 90% full load efficiency at 115 VAC

  • 91% full load efficiency at 230 VAC

  • 90% average efficiency at 115 VAC and 230 VAC

  • <80 mW no-load input power at 230 VAC

Typische Anwendungen

  • Multi-Output Flyback Power Supply Design
  • appliance applications
  • Industrial Lighting

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
C
VR(V (AC))
Sicherheitsklasse
dV/dt(V/µs)
DF @ 1 kHz(%)
RISO
Raster(mm)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-FTX2 Folienkondensatoren, Across the mains, 330 nF
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungAcross the mains 
Kapazität330 nF
Nennspannung275 V (AC)
SicherheitsklasseX2 
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit260 V/µs
Verlustfaktor0.1 %
Isolationswiderstand30 GΩ
Raster12.5 mm
Länge15 mm
Breite8.5 mm
Höhe14 mm
VerpackungKarton 
–Verfügbarkeit prüfen